Seleccione su país
NAN20-30GM50-U-V1 Sensor inductivo
Sensor de distancia inductivo con salida de voltaje analógico
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor inductivo análogo
- Salida 0 ... 10 V
- Rango de medición 0 ... 20 mm
- Montaje no enrasado
- Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NAN20-30GM50-U-V1
| Tipo de salida | Salida de tensión analógica | |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 60 mm x 60 mm x 1 mm | |
| Rango de medición | 0 ... 20 mm | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 15 ... 30 V |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | corriente limitada | |
| Error de linealidad | ± 3 % del valor final | |
| Deriva de temperatura | ± 10 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ± 1 % del valor final | |
| Tiempo de desionización | ≤ 50 ms | |
| Corriente en vacío | I0 | 12 mA |
| Indicación del estado | LED anular, amar. permanentemente encendido: elemento de amortiguación dentro del rango de medición parpadeo lento (2 Hz): elemento de amortiguación fuera del rango de medición parpadeo rápido (10 Hz): estado de falla |
| MTTFd | 918 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Tipo de salida | 0 ... 10 V | |
| Pendiente de la curva característica de salida | 0,5 V / mm | |
| Resistencia de carga | ≥ 500 Ω | |
| Hora de arranque | ≤ 100 ms |
| Conformidad con PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC | |||||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | latón , bronce blanco recubierto | |||||||
| Superficie frontal | PBT , verde | |||||||
| Grado de protección | IP65/IP67/IP68 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 136 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
| Fijación | con Tuercas M30 | |||||||
| Par de apriete | ≤ 30 Nm | |||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.