Seleccione su país
NAB8-F33-I Sensor inductivo
Sensor de distancia inductivo con salida de voltaje analógico
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor inductivo análogo
- Salida 4 mA ... 20 mA
- Rango de medición 0 ... 8 mm
- Montaje enrasado









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NAB8-F33-I
| Tipo de salida | salida de corriente analógica | |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| Rango de medición | 0 ... 8 mm | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 15 ... 30 V |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | corriente limitada | |
| Error de linealidad | ± 3 % del valor final | |
| Deriva de temperatura | ± 10 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ± 1 % del valor final | |
| Tiempo de desionización | ≤ 50 ms | |
| Corriente en vacío | I0 | 12 mA |
| Indicación del estado | LED, amarillo permanentemente encendido: elemento de amortiguación dentro del rango de medición parpadeo lento (2 Hz): elemento de amortiguación fuera del rango de medición parpadeo rápido (10 Hz): estado de falla |
| MTTFd | 929 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Tipo de salida | 4 ... 20 mA | |
| Pendiente de la curva característica de salida | 2 mA / mm | |
| Resistencia de carga | ≤ 500 Ω | |
| Hora de arranque | ≤ 100 ms |
| Conformidad con PWIS | VDMA 24364-C1/T100 °C-W |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC | |||||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP65 / IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 80 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Par de apriete | ≤ 5 Nm | |||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.