Seleccione su país

Visite el sitio web global

OHV210-CHARGER-B15 Estación de carga

Cargador para OHV210 con módem Bluetooth integrado

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión sencilla mediante código de conexión rápida
  • Se puede utilizar como lector de código fijo
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OHV210-CHARGER-B15

Indicación de trabajoLED verde: alimentación
Indicación de la funciónLED azul: Conexión Bluetooth
ConmutadorBluetooth
Teclas1 botón
Tensión de trabajoUB5 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 1 A
FísicoBluetooth (clase II) , Mini USB
Frecuencia emisora2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Potencia de emisión0,002 W
Corriente de salidamax. 555 mA
Tensión de salida4,2 V CC
Conformidad con la normativa
Compatibilidad electromagnéticaEN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
Espectro de radiofrecuenciaETSI EN 300328:V1.8.1
EstándaresEN 50581:2012
Autorización FCCFCC-ID: X8WBT840
Temperatura ambiente-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
ConexiónAlimentación de tensión: hembrilla para clavija hueca 5,5 mm
interface : Mini USB
Masa97 g
Dimensiones79 mm x 79 mm x 48 mm (L x A x H)
Altura48 mm
Anchura79 mm
Longitud79 mm
Volumen de suministroCargador + Cable adaptador, USB a mini USB