Seleccione su país
MONAD-M08-1,25-M30-3,5/368 Adaptador de montaje
Adaptador de montaje para sensores de vibración VIM3*/VIM6*/VIM8*, rosca interna M8 x 1,25 x 10, rosca externa M30 x 3,5, profundidad de atornillado 45
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR