Seleccione su país

Visite el sitio web global

V45-G-C5-GN1,5M-PUR-E1S-V45-G Cable de conexión

Cable de bus Ethernet de RJ45 a RJ45 con codificación PROFINET, de 4 pines, cable PUR verde, Cat5e, apantallado, apto para cadenas portacables, resistente a la torsión

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusto conductor de PUR
  • Compatible con robots / Adecuado para torsión
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Ethernet industrial
  • Conforme a PROFINET
  • Cable Cat 5/Cat 5e
  • Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura
  • sin halógeno

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V45-G-C5-GN1,5M-PUR-E1S-V45-G

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoRJ45
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos8
CodificaciónPROFINET
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoRJ45
Estilorecto
BloqueoBloqueo enclavable
Nº de polos8
CodificaciónPROFINET
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector RJ45 : IEC 60603-7
Categoría de componentesCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
CombustibilidadIEC 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Temperatura ambiente
Cable, instalación fija-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , UL: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Cable flexible-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Clavija
Protección contra aflojamientoexistente
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conector
Grado de protecciónIP20
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 60 N / 100 mm
Color de cubiertaverde (similar a RAL 6018)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2 / 22 AWG
Color de núcleosNúcleo 1: amarillo
Núcleo 2: naranja
Núcleo 3: blanca
Núcleo 6: azul
Construcción del núcleo7 x 0,254 mm ∅
cuádruples trenzados
BlindajeFolio de poliéster con forrado de aluminio
Cobre trenzado, estañado
LongitudL1,5 m
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 1000000
Velocidad de movimientomax. 3 m/s
Distancia transversalmáx. 5 m
Aceleraciónmax. 2 m/s2
Ciclos de torsiónmin. 1000000
Esfuerzo de torsión± 180 °/m
Velocidad de torsión35 ciclos/min.
Masa97,49 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
PinzaPA, verde
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPP
CombustibilidadFT2
cumple con la norma UN ECE-R 118.01