Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiC2025 Alimen. de transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
  • Salida para 4 mA ... 20 mA o 1 V ... 5 V
  • Baja disipación de energía
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiC2025

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Rizado≤ 10 %
Corriente de mediciónIr≤ 45 mA a 24 V y 20 mA de salida en modo de alimentación
Pérdida de potencia≤ 800 mW
Consumo de potencia≤ 1,1 W
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónSL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-)
Señal de entrada4 ... 20 mA límite a aproximadamente 26 mA
Caída de tensiónaprox. 5 V en SL2: 5a(+), 1b(-)
Tensión disponible≥ 15 V a 20 mA , ≥ 18 V a 40 mA en SL2: 5a(+), 5b(-)
Lado de conexiónLado de control
ConexiónSL1: 8a(+), 7a(-)
Carga0 ... 350 Ω (modo fuente)
Señal de salidamodo fuente: 4 ... 20 mA o 1 ... 5 V (resistencia interna: 250 Ω, 0,1 %)
modo disipador: 4 ... 20 mA, tensión de funcionamiento 10 ... 30 V
Para cargas internas o externas adicionales, se debe tener en cuenta la caída de tensión, p. ej. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Rizado20 mV rms
Desviacióna 20 °C (68 °F)
< 0,1 % de la escala completa, incluyendo no linealidad e histéresis (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % incl. nolinealidad y histéresis (modo fuente 1 ... 5 V)
Temperatura< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente y modo disipador 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (modo fuente 1...5 V)
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Hora de arranque≤ 50 ms
Tiempo de subida/caída≤ 10 ms
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Salida/alimentaciónaislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 60 Vef
IndicadoresLED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuración de fábricasalida: fuente de corriente
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2018
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 100 g
Dimensiones12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Codificaciónpines 1 y 3 ajustados
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 017
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntradaEx ia
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
EquipoSL2: 5a(+), 5b(-)
TensiónUo25,2 V
CorrienteIo100 mA
AlimentaciónPo630 mW
Capacidad internaCi5,7 nF
Inductancia internaLiinapreciable
EquipoSL2: 5a(+), 1b(-)
TensiónUi30 V
CorrienteIi128 mA
AlimentaciónPi1000 mW
TensiónUo7,2 V
CorrienteIo100 mA
AlimentaciónPo25 mW
Capacidad internaCi5,7 nF
Inductancia internaLiinapreciable
CertificadoCESI 19 ATEX 027 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-7:2015/A1:2018
Autorización FM
Certificado FMFM 19 US 0122 X , FM 19 CA 0065 X
Control Diseño116-0470 (cFMus)
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0458 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0002X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.