Seleccione su país
IQC50-20 50pcs RFID Tag
RFID tag
Ventajas clave de un vistazo
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- 64 bit Fixcode
- Degree of protection IP68
- Readable and writable from both sides
- 2528 bit memory available
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE