Seleccione su país

Visite el sitio web global

RC15-14-N0-Y95903 Sensor inductivo de anillo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm diámetro interno

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de RC15-14-N0-Y95903

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Diámetro interno15 mm
Esfera de medición6 mm, 1.4305 / AISI 303
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8 V
Tensión de trabajoUB5 ... 25 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1500 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
MTTFd5990 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbPTB 99 ATEX 2128 X
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCable PVC , 150 mm
Conector hembra Crimp 60888-3, AMP
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Masa18 g
Dimensiones
Altura32,5 mm
Anchura25 mm
Longitud20 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.