Seleccione su país
LRP1.D.BUZRF1.B.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, buzzer with type of protection Ex e
Ventajas clave de un vistazo
- Buzzer, flashing red, 60 dB
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Bottom face cable gland polyamide, 1x M20
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE