Seleccione su país
NBN25-30GM50-E2-T-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 25 mm no enrasado
- Uso en entornos hostiles
- Alta resistencia a los golpes
- Amplio rango de tensión de funcionamiento
- Frecuencia de conexión muy alta
- Rango de temperatura muy alto
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN25-30GM50-E2-T-V1
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 25 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 20,25 mm |
| Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| Factor de reducción rAl | 0,45 | |
| Factor de reducción rCu | 0,42 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,7 | |
| Factor de reducción rMs | 0,5 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 6 ... 36 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 400 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | máx. 20 µA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 10 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 10 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED anular, amar. |
| MTTFd | 1548 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100 °C-W |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 36 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |||||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |||||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | |||||||
| Material de la carcasa | latón , bronce blanco recubierto | |||||||
| Superficie frontal | PBT , verde | |||||||
| Grado de protección | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69 | |||||||
| Conectores | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 136 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
| Fijación | con Tuercas M30 | |||||||
| Par de apriete | ≤ 30 Nm | |||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.