Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

VB12-220-S Explorador de código de barras

Explorador de código de barras

Ventajas clave de un vistazo

  • Escáner de línea
  • Relación óptima de coste/funcionalidad
  • Ángulo de lectura amplio
  • Construcción plana
  • La salida de luz lateral posibilita el montaje en condiciones de espacio adversas
  • Gestión del motor (conectado/desconectado) posible

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VB12-220-S

Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser2
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso0,45 ms
Índice de repetición500 Hz
Energía máx. impulso0,45 µJ
Cuota de escáner350 s-1 o 500 s-1
Ángulo de visión70 °
Distancia de lectura30 ... 220 mm
Salida de luzLateral (lado ancho en ángulo de S78°)
Resolución0,2 mm ( 8 mils )
Indicación de trabajoLED rojo: Power on (POWER ON) , LED verde: Laser on (LASER ON), LED amarillo: Hay señal de disparo externo (EXT. TRIG.)
Indicación del flujo de datosLED verde intermitente: se realiza transmisión de datos (TX-DATA)
Indicación de la funciónLED rojo: señaliza la lectura correcta de un código de barras (GOOD READ)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP01,5 W
Tipo de Interfazserie , RS-232 y RS-485 hasta 115,2 kBit/s
Modo de entradaTrigger externo
Modo de entradaEntrada digital programable
Señal de salida2 salidas programable
Tensión de conmutaciónmáx. 50 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA
Caída de tensiónUd0,3 V con corriente de carga ≤ 10 mA
Conformidad con la directivaDirectiva CEM 2004/108/CE
Conformidad con la normativa
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Aviso de perturbaciónEN 55022
Grado de protecciónEN 60529
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Temperatura ambiente0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Resistencia a choquesIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impactos en cada eje
Resistencia a la vibraciónIEC 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 horas en cada eje
Grado de protecciónIP65
Conexiónconector macho Sub-D de 25 polos
Material
CarcasaMagnesio, Policarbonato
Cable
LongitudL100 cm
Masa100 g
Dimensiones
Altura22 mm
Anchura80 mm
Profundidad50 mm