Seleccione su país
LRP1.D.E4CZAR.K.1 Control Unit (Ex e)
Ex control unit, polyamide, emergency stop button with type of protection Ex e
Ventajas clave de un vistazo
- Emergency stop mushroom button 40 mm, red, twist-to-release - 2x NC
- Polyamide (PA) enclosure
- Ex db eb and Ex tb certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Protective lid, padlockable
- Bottom face stopping plug polyamide, 1x M20
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE