Seleccione su país

Visite el sitio web global

LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol Borde de seguridad

Regleta de conexión de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera óptica unidireccional de seguridad
  • Luz infrarroja pulsada
  • No se necesita material de montaje adicional
  • Para montar perfiles de caucho de la serie GP
  • Gama completa de accesorios

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LOW-POWER-SIGNAL-12M-1/10,5Mol

Distancia útil operativa1 ... 12 m
Distancia útil límite12 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzluz IR 880 nm pulsado
IdentificaciónCE
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoLED amarillo
Indicación de la funciónLED amarillo:
fijo: objeto detectado
apagado: ningún objeto detectado
Tensión de trabajoUBfunciona con baterías 3 ... 6 V CC
Cable en bobina: 9 ... 27 V CC
Corriente de trabajoIBfunciona con baterías 1,6 mA
bobinado 3,8 mA
Tipo de salidaOSE
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida900 Hz , salida del transistor cargable con máx. 20 mA, protección contra cortocircuitos
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67 según EN 60529 moldeado
ConexiónCable PUR
0,14 mm2 3 conductores , sin halógenos
Material
CarcasaEmisor: ABS, negro / receptor: Lexan (PC) , negro
Masacon 1 m Cable: 21 g
con 10,5 m Cable: 155 g
Dimensiones
Longitud39 mm
Diámetro12 mm