Seleccione su país
AOS 3230-W Unidad de control de seguridad
Dispositivo de evaluación de seguridad
Ventajas clave de un vistazo
- Dispositivo de conexión de seguridad
- Categoría de seguridad 3 de acuerdo con la norma ISO 13849-1
- LED indicadores de encendido/funcionamiento
- Contactos de señalización con función de limpiaparabrisas
- una entrada OSE
- relé de seguridad guiado por fuerza
- Para evaluar el sensor de detección directa de seguridad CON SEÑAL DE BAJA POTENCIA
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT