Seleccione su país

Visite el sitio web global

IUK-SMA-10M-LL240F-FRNC-TNC Cable de adaptador

Cable adaptador con conector macho SMA recto a conector macho TNC recto, cable coaxial FRNC negro, resistente a los rayos UV

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistentes a los rayos UV
  • Cable resistente a flamas
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de IUK-SMA-10M-LL240F-FRNC-TNC

Conector 1
TipoConector SMA 1/4-36 UNS-2B
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Conector 2
TipoConector TNC 7/16-28 UNEF
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Impedancia50 Ω ± 2 Ω
Atenuación de señal29,1 dB/100 m @ 900 MHz
ConectorConector SMA : IEC 60169-15
Conector TNC : IEC 60169-17
CombustibilidadIEC 60332-1-2
Temperatura de trabajo-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Conector 1
Par de apriete0,79 ... 1,13 Nm
Instalación de la herramientatuerca hexagonal SW = 8 mm
Ciclos de contactomin. 500
Conector 2
Par de apriete0,46 ... 0,69 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 500
Cable
Diámetro del revestimiento5,5 mm
Radio de flexión≥ 44 mm , instalación móvil
≥ 22 mm , instalación fija
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Montaje de escaleraconductor interior cobre, cable trenzado ∅ 1,44 mm
conductor exterior lámina de aluminio Cobre trenzado, estañado ∅ 4,2 mm
Construcción del núcleocoaxial
LongitudL10 m
Masa463 g
Conector 1
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Juntasilicona
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Conector 2
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaFundición de cinc, niquelado
Juntasilicona
Superficie de contactochapado en oro (Au)
Cable
RevestimientoFRNC
Aislamiento del hiloPE
Resistencia a los rayos UVsi
CombustibilidadAntiinflamable