Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT120-R3-E2-P Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS) para aplicaciones estándar, diseño miniatura, rango de detección ajustable de 120 mm, luz roja, luz encendida, salida PNP, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño de carcasa ultracompacta
  • Salida de cable a 45° para la máxima libertad de montaje en espacios muy estrechos
  • Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
  • Rango de detección ajustable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT120-R3-E2-P

Rango de detección1 ... 120 mm
Rango de detección mín.1 ... 20 mm
Rango de detección máx.1 ... 120 mm
Rango de ajuste20 ... 120 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 10 % con 120 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 10 mm a una distancia de 120 mm
Ángulo de aperturaaprox. 6 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 5000 Lux
MTTFd782 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: power ON
intermitente (aprox.. 4 Hz) Indicador de sobrecargas/cortocircuitos
Indicación de la funciónLED amarillo ON: iluminado con objeto detectado
Programación inicial: Destello en fase de LED verde/amarillo de 2.5 Hz
Programación final: Destello alternado de LED verde/amarillo de 2.5 Hz
Tensión de trabajoUB12 ... 24 V CC , Clase 2
Corriente en vacíoI0< 25 mA
Clase de protecciónIII
Entrada de controlTEACH-IN externo
Tipo de conmutaciónPNP normalmente abierto/encendido
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 24 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 500 Hz
Tiempo de respuesta1000 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC/ABS y TPU
Salida de luzPlástico
CablePUR
Masaaprox. 18 g
Dimensiones
Altura26 mm
Anchura7,5 mm
Profundidad13,8 mm
Longitud del cable2 m