Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH 01-M12 D10 Ayuda de montaje

Accesorio de montaje para sensores cilíndricos

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para sensores M12
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH 01-M12 D10

Diámetro interno10 mm
MaterialCilindro de aprieto: Cinc fundido a presión
Ángulo de fijación: Acero inox.
Dimensiones
Altura51,5 mm
Anchura25 mm
Longitud25 mm
NotaBarra no incluido en el suministro