Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBxx-F58A1x3-E8-V1 Kit de sensor inductivo

Kit de sensor inductivo para detección de objetos y control de presencia, unidad amplificadora

Ventajas clave de un vistazo

  • Los datos técnicos solo son válidos si está conectada la unidad satélite
  • Completamente sin halógeno y silicona
  • En trama de 45°conector enchufable M12 con tornillo de seguridad imperdible para estabilidad mecánica máxima
  • Orientación de la codificación del enchufe a la posición 1
  • Indicación luminosa de 3 bandas extremadamente luminoso
  • Aplicación en campos de soldaduras continuas y alternas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBxx-F58A1x3-E8-V1

Función de conmutación2 x normalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1500 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Tensión nominal de aislamientoUBIS60 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 16 mA
Campo continuo magnéticoB300 mT
Campo alterno magnéticoB300 mT
Supresiónsi
Display de tensión de trabajoLED verde
Indicación del estado de conmutaciónEstado de conmutación "close" = LED rojo
Estado de conmutación "open" = LED amarillo
MTTFd950 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento2
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA66
Grado de protecciónIP65
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa35 g
Dimensiones
Altura18,5 mm
Anchura18 mm
Longitud47 mm
Notapara uso exclusivo con la unidades satélite de la serie NBN2-F58xx...

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.