Seleccione su país
NJ2-12GM50-WO-6M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 2 mm enrasado
- 2 hilos AC









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NJ2-12GM50-WO-6M
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado | |
| Polaridad de salida | CA | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,1 | |
| Factor de reducción rCu | 0,1 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,6 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 20 ... 250 V |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 20 Hz |
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | |
| Caída de tensión | Ud | típ. 4 V con 15 ... 200 mA típ. 6,5 V con 5 mA |
| Corriente de tiempo corto (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1200 mA | |
| Corriente de trabajo | IL | 5 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | tip. 0,7 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 30 ms |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 250 V CA Corriente de conmutación de salida: 200 mA |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo de conexión | Cable | |||||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nota | 1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1 Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||
| Volumen de suministro | Suministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.