Seleccione su país

Visite el sitio web global

CFP.XU.SP Push Button Insert

Push button insert, black, Arrow Up

Ventajas clave de un vistazo

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color black
  • Labeling arrow up
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CFP.XU.SP

FunctionInsert for Pushbutton
Colorblack
Labelingarrow up
Labeling colorwhite
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*