Seleccione su país
OBE6000-12GM40-SE5-0,65M-V1 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico de barrera, diseño de carcasa roscada M12, carcasa metálica, cara óptica delantera, rango de detección de 6 m, luz roja, encendido en claridad/oscuridad, 1 salida PNP, cable fijo con enchufe M12
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR