Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN25-F135-250-25M-V31 Cabezal del sensor inductivo

Cabezal del sensor inductivo con distancia de funcionamiento nominal de 25 mm y cable de 25 m para la conexión al amplificador F135-M18-E2-IO-V31-V1

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de temperatura extremadamente amplio del cabezal del sensor inductivo
    0… 250 °C (0… 482 °F)
  • Cable de 25 m entre el amplificador y el cabezal del sensor inductivo
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN25-F135-250-25M-V31

Distancia de conmutación de mediciónsn25 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 20 mm
Elementos de manejoAcero Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,7
Factor de reducción rCu 0,7
Factor de reducción r1.43010,6
Factor de reducción rMs 1,1
Componentes apropiadosPara la conexión al amplificador F135-M18-E2-IO-V31-V1
Conformidad con PWISVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
Autorización ULcULus Listed
Various: Listed Accessory
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Nota: Conector macho M8, 4 polos 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Resistencia a la vibración30 g
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaPEEK 450, 30 % fibra de vidrio
Materiales de montajeSoporte de montaje de aluminio 3.3206
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos4
Cable
Diámetro del cable3,9 mm
Radio de flexióninstalación fija 7,5 x diámetro del cable
Instalación móvil 15 x diámetro del cable
MaterialPFA
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
BlindajeTrenzado
LongitudL25 m
Masa1100 g
Dimensiones
Altura44 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.