Seleccione su país
NBN50-F135L-M18-10M-SET Kit de sensor inductivo
Sensor inductivo modular para aplicaciones de alta temperatura con una distancia de operación nominal de 50 mm, con interfaz de IO-Link, que consta de un cabezal del sensor inductivo separable con un cable de 10 m y un amplificador
Ventajas clave de un vistazo
- Los datos técnicos solo se aplican cuando un cabezal de sensor inductivo está conectado
- Rango de temperatura extremadamente amplio del cabezal del sensor inductivo
0… 250 °C (0… 482 °F) - Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Reemplazo de los cabezales del sensor
- Amplificador idéntico para diferentes longitudes de cable
- Compartimiento directo de los cabezales del sensor a través de sincronización
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV