Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE10M-18GF60-S2PP-5M-IR Kit sensor fotoeléctrico

Sensor fotoeléctrico unidireccional de barrera, diseño de carcasa roscada M18, carcasa de plástico, rango de detección de 10 m, luz infrarroja, modos claro y oscuro, versión de CC, 2 salidas de empuje-tracción, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Rango de detección de 10 m
  • Con mayor sellado, grado de protección IP68
  • Circuito integrado
  • Ángulo de apertura estrecho, indicado para montaje en pares
  • Insensible a la luz extraña
  • Versión de tensión de CC
  • Entrada de Test
  • Seguro ctra. inversión polaridad
  • Protección frente a cortocircuitos
  • Indicador de estado de conmutación, LED amarillo
  • Cable fijo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBE10M-18GF60-S2PP-5M-IR

EmisorOBE10M-18GF60-S-5M-IR
ReceptorOBE10M-18GF60-2PP-5M-IR
Distancia útil operativa0 ... 10 m
Distancia útil límite12 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Diámetro del haz de luzaprox. 1500 mm a una distancia de 10 m
Ángulo de aperturaEmisor: +/- 5 ° ; receptor: +/- 10 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña10000 Lux
Accesorios suministradosTuercas de montaje
MTTFd606 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoEmisor: LED verde: power ON
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 17 mA
Receptor: ≤ 13 mA
Clase de protecciónClase III
Entrada de TestDesconexión del emisor a 0 V
Tipo de conmutaciónconmutación oscuro y Conmutación claro
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf80 Hz
Tiempo de respuesta6 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa90 % , no condensado
Grado de protecciónIP67 / IP68
Conexióncable fijo receptor: gris ; Emisor: negro
Material
CarcasaPC , negro
Salida de luzLuneta de plástico
Cable
LongitudL5 m
Masaaprox. 230 g por aparato
Dimensiones
Longitud59 mm
Diámetro18 mm
Thread sizeM18