Seleccione su país
ICRPB-16RJ45-RM Breakout BoxRocketPort® EXPRESS
16 RJ45 connectors
Ventajas clave de un vistazo
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- 15 KV surge protection
- Communication speeds up to 460 Kbps
- 1U rack mount housing
- RJ45 connectors
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR