Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCN8-12GM40-Z4-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 8 mm no enrasado
  • 2 hilos DC
  • Rango de conmutación elevado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NCN8-12GM40-Z4-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn8 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 6,48 mm
Factor de reducción rAl 0,49
Factor de reducción rCu 0,49
Factor de reducción r1.43010,74
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB3,5 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 750 Hz
HistéresisHtip. 3 %
Protección contra la inversión de polaridadconductor de polos
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3,5 V
Deriva de temperatura± 15%
Corriente de trabajoIL2 ... 100 mA
Corriente residualIr0,4 ... 0,6 mA tip. 0,5 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Indicador de alarma de estabilidadLED, rojo
Reserva de función-Punto de conmutación0,8 sr ... 0,9 sr
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa30 g
Dimensiones
Longitud35 mm
Diámetro12 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.