Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ2-12GK-SN-0,3M-Y70180397 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm enrasado
  • Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
  • Grado de protección IP68
  • Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 0/1/20/21 (Ex i)
  • Homologaciones ATEX/IECEx para la zona 2/22 (Ex ec/tc)

Mostrar más

Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:

Ver amplificadores de interruptor
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ2-12GK-SN-0,3M-Y70180397

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR con función de seguridad
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,85
Nivel de integridad de seguridad (SIL)hasta SIL3 según IEC 61508 Peligro: En aplicaciones de seguridad, el sensor debe manejarse mediante una interfaz a prueba de fallos homologada de Pepperl+Fuchs, como la KFD2-SH-EX1.
Tenga en cuenta el documento "exida Functional Safety Assessment" (Evaluación de la seguridad funcional de exida), disponible en www.pepperl-fuchs.com como parte integral de la documentación de este producto.
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 2000 Hz
Adecuado para técnica 2:1si , con protección contra polarización inversa
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≥ 3 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
MTTFd10660 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0092X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Nivel de protección del equipo MbIECEx PTB 11.0092X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2049 X
Nivel de protección del equipo Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
Autorización ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional”
Ordinary LocationE87056
Control Diseño116-0454
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002308
2024322315005947
2024322315005860
Homologación TIISbajo pedido
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaCrastin (PBT), negro
Superficie frontalCrastin (PBT), negro
Grado de protecciónIP68
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Materialsilicona
Colorazul
Número de núcleos2
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL0,3 m
Dimensiones
Longitud34 mm
Diámetro12 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.