Seleccione su país
TAB-EX05-DZ1-* Tablet ComputerTab-Ex® 05
Tablet computer Tab-Ex 05, rugged Android tablet for use in hazardous areas
Ventajas clave de un vistazo
- Android™ 15 operating system
- Portable rugged tablet with brilliant 8” display
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Suitable for use with gloves
- Google ARCore
- Fast data transfer via 5G connectivity
- Robust and protected against falls according to IP68 and MIL-STD-810H
- Function button for quick access
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE