Seleccione su país

Visite el sitio web global

TAB-EX05-DZ2-* Tablet ComputerTab-Ex® 05

Tablet computer Tab-Ex 05, rugged Android tablet for use in hazardous areas

Ventajas clave de un vistazo

  • Android™ 15 operating system
  • Portable rugged tablet with brilliant 8” display
  • Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
  • Suitable for use with gloves
  • Google ARCore
  • Fast data transfer via 5G connectivity
  • Robust and protected against falls according to IP68 and MIL-STD-810H
  • Function button for quick access

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cSGSus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE