Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFA6-ER-1.6 Relé de conductividad

Ventajas clave de un vistazo

  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 230 V CA
  • Entrada de detección de nivel
  • Rango ajustable: 5 kΩ ... 150 kΩ
  • Salida de contacto de relé
  • Control Mínimo/Máximo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFA6-ER-1.6

Tipo de señalEntrada binaria
ConexiónTerminales 11 (L1), 12 (N)
Tensión de mediciónUr207 ... 253 V CA, 45 ... 65 Hz
Consumo de potenciaaprox. 0,8 W
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónTerminales 1 (Masa), 2 (mín), 3 (máx)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CA (aprox. 1 Hz) / aprox. 5 mA
Entrada de controlControl Mín-/Máx: Terminales 1, 2, 3
Control ON/Off: Terminales 1, 3
Sensibilidad de respuesta5 ... 150 kΩ , ajustable vía potenciómetro (20 giros)
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7, 8, 9
Salida1 contacto conmutado
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Retardo de arranque/Caidaaprox. 1 s / aprox. 1 s
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Entrada/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Salida/alimentaciónaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP : Conmutador S1
Posición I Corriente de trabajo: Al conectar la corriente de trabajo el relé se activa si alcanza el estado límite.
Posición II Corriente en reposo: Al conectar la corriente en resposo el relé se activa inmediatamente al colocar la alimentación de corriente.Vuelve a descender si ha alcanzado el estado límite.
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Baja tensión
Directiva 2014/35/UEEN 61010-1:2010
Coordinación de aislamientoEN 50178:1997
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca , máx. 2,5 mm2
Masaaprox. 110 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm (A x L x H) , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Profundidad115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.