Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS-MP1-M4 Placa de montaje

Placa de montaje con tuerca de inserción M4

Ventajas clave de un vistazo

  • Placa de montaje universal para todas las cabezas de lectura WCS2... y WCS3...
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS-MP1-M4

InstalaciónPlaca de montaje con cola de milano para cabezas de escritura WCS.
El montaje se realiza con tornillos M4 atornillados en las tuercas de inserción de la placa de montaje.
MaterialPA 6 GF35 Grivory
Masa35 g
Dimensiones(A x L x H) 105 mm 58 mm 9,5 mm