Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN50-F135L-L4-M18-20M-SET Kit de sensor inductivo

Sensor inductivo modular para aplicaciones de alta temperatura con una distancia de operación nominal de 50 mm, con interfaz de IO-Link, que consta de un cabezal de sensor inductivo separable con un cable de 0.2 m y un conector de alta temperatura, un cable de conexión de 20 m y un amplificador

Ventajas clave de un vistazo

  • Los datos técnicos solo se aplican cuando un cabezal de sensor inductivo está conectado
  • Rango de temperatura extremadamente amplio del cabezal del sensor inductivo
    0… 250 °C (0… 482 °F)
  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Reemplazo de los cabezales del sensor y los cables de conexión
  • Amplificador idéntico para diferentes longitudes de cable
  • Compartimiento directo de los cabezales del sensor a través de sincronización

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN50-F135L-L4-M18-20M-SET

Función de conmutaciónProgramable para normalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn50 mm
Instalaciónmontaje enrasada
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 40,5 mm
Elementos de manejoAcero Fe360 , 150 mm x 150 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,6
Factor de reducción rCu 0,5
Factor de reducción r1.43011
Factor de reducción rMs 0,9
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 30 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA
Corriente en vacíoI0≤ 40 mA
Consumo de potenciaP≤ 420 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Indicación del estadoLED de dos colores, amarillo/verde
Modo SIO:
Amarillo = estado de conmutación
Verde = fuente de alimentación encendida
Modo IO-Link:
ver manual
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Sensor inteligente - SSP 1.1
Datos de procesoEntrada 5 Bit
- Señal de conmutación 1 Bit
- Indicación de incertidumbre 1 Bit
- Señal de estado 1 Bit
- Advertencia de mantenimiento 1 Bit
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo2098689 (0x200601)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
DesignaciónSync
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Conformidad con PWISVDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
EN IEC 60947-5-2:2020-03 /RoHs-II
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Clase de protecciónIII
Tensión nominal de aislamientoUi36 V
Resistencia de tensión de impacto de mediciónUimp500 V
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambienteCabezal del sensor: 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
Amplificador: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Resistencia a la vibración30 g
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónCabezal del sensor: IP65
Amplificador: IP67
cable de conexión: IP50
Material
CarcasaCabezal del sensor: PEEK 450, 30 % fibra de vidrio
Amplificador: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Materiales de montajeSoporte de montaje de aluminio 3.3206
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Disposición de conexionesConector con enchufe M8 adicional en el lado del cabezal del sensor
Juego de cables de conector macho M8 recto con codificación A de 4 polos a conector hembra LEMO recto de 4 polos, cable PFA negro, apantallado
Cable
Diámetro del cable3,9 mm
Radio de flexióninstalación fija 7,5 x diámetro del cable
Instalación móvil 15 x diámetro del cable
MaterialPFA
Colornegro
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
BlindajeTrenzado
LongitudL20,2 m
especificaciones de longitud individual:
cable del cabezal del sensor: 0,2 m
cable de conexión: 20 m
Masa1180 g
Dimensiones
Altura69 mm Cabezal del sensor
Anchura65 mm Cabezal del sensor
Longitud74 mm Cabezal del sensor
FijaciónAmplificador: Tuercas M18
Par de apriete≤ 30 Nm
PreajusteN.A., pnp
Volumen de suministroSuministro con 2 tuercas con dentado de bloqueo

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.