Seleccione su país
UB500-F42-EP-IO-V15 Sensor ultrasónico
Sensor ultrasónico con interfaz de IO-Link en diseño cúbico y 1 salidas de tiro y empuje
Ventajas clave de un vistazo
- Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Proceso TEACH-IN
- Posibilidades de sincronización
- Salida de contrafase
- Grado de protección IP67
Mostrar más
Tipo preferido


























Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UB500-F42-EP-IO-V15
| Rango de detección | 30 ... 500 mm | |
| Rango de ajuste | 50 ... 500 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 30 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 400 kHz | |
| Retardo de respuesta | 40 ms | |
| Tiempo de ciclo del sensor | ≥ 10 ms | |
| Influencia de la temperatura | ≤ ± 0,75 % del valor de escala completa 20 min. tras el encendido |
| Memoria no volátil | EEPROM | |
| Ciclos de escritura | 300000 |
| LED verde | fijo: encendido Intermitente en modo de espera intermitente con interrupción breve: Modo IO-Link | |
| LED amarillo | sólido: objeto en el rango de evaluación intermitente: programación de punto de conmutación | |
| LED rojo | constante: error intermitente: programando puntos de conmutación, objeto no detectado Intermitencia rápido: cortocircuito o exceso de temperatura |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 85 mA |
| Consumo de potencia | P0 | ≤ 1200 mW |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Tipo de Interfaz | IO-Link | |
| Versión de IO-Link | 1.1.4 | |
| Perfil del equipo | Sensor inteligente - SSP 4.1.1 | |
| Datos de proceso | entrada: 32 Bit - valor de medición 16 Bit - escala 8 Bit - señales de conmutación 2 Bit | |
| ID del proveedor | 1 (0x0001) | |
| ID de dispositivo | 3147521 (0x300701) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 3,3 ms | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | Clase A (utilice el cable adaptador indicado en los accesorios) Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos) |
| Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Frecuencia de sincronización | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Modo de entrada | 1 entrada programación | |
| Nivel (límite de evaluación 1) | 0 ... 0,6 V | |
| Nivel (límite de evaluación 2) | 3,7 V ... UB | |
| Impedancia de entrada | > 4,7 kΩ | |
| Duración del impulso | ≥ 1 s |
| Tipo de salida | 1 salida push-pull , protegido contra cortocircuito , protegido | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
| Frecuencia de conmutación | 14 Hz | |
| Caída de tensión | ≤ 2,5 V | |
| Reproducibilidad | ≤ ± 0,1 % del valor final | |
| Histéresis de distancia | 1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable , mín. 1 mm | |
| Corriente residual | ≤ 100 µA |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 135 g | ||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | máx. 3 Nm | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Salida | Punto de conmutación cercano: 50 mm Punto de conmutación alejado: 500 mm Modo de salida: Modo de intervalo Lógica de salida: normalmente abierta | |
| Cono sónico | ancho |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.