Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB6000-F42-I-V15 Sensor ultrasónico

Sensor ultrasónico con 1 salida analógica en diseño cúbico

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida analógica de 4 mA ... 20 mA
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Proceso TEACH-IN
  • Posibilidades de sincronización
  • Grado de protección IP67

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB6000-F42-I-V15

Rango de detección 350 ... 6000 mm
Rango de ajuste400 ... 6000 mm
Zona ciega0 ... 350 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 65 kHz
Retardo de respuesta312 ms
Tiempo de ciclo del sensor≥ 78 ms
Influencia de la temperatura≤ ± 0,75 % del valor de escala completa 20 min. tras el encendido
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura300000
LED verdefijo: encendido
Intermitente en modo de espera
LED amarillosólido: objeto en el rango de evaluación
intermitente: programación de los límites
LED rojofijo: falla
Intermitente: programación de los límites, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 85 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1200 mW
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 12,5 V ... UB
Impedancia de entrada> 22 kΩ
Corriente de salidafuente de corriente < 2,5 mA
Duración del impulso≥ 1 ms con control externo, señal baja activa
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 12 Hz
Función multiplexadora≤ 12 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
Modo de entrada1 entrada programación
Nivel (límite de evaluación 1)0 ... 0,6 V
Nivel (límite de evaluación 2)3,7 V ... UB
Impedancia de entrada> 4,7 kΩ
Duración del impulso≥ 1 s
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA
ResoluciónÁrea de evaluación [mm]/3200, cada uno ≥ 0,35 mm
Desviación de la línea característica≤ ± 0,2 % del valor final
Reproducibilidad≤ ± 0,1 % del valor final
Resistencia de carga≤ 500 Ω
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 60947-5-2
EN 60947-5-7
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaPC-GF10
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos5
MaterialFundición a presión de cinc
Masa200 g
Momento de apriete de los tornillos de fijaciónmáx. 3 Nm
Dimensiones
Altura52 mm
Anchura80 mm
Longitud80 mm
SalidaLímite de evaluación A1: 400 mm
Límite de evaluación A2: 6000 mm
Función de salida: Rampa ascendente
Cono sónicoancho