Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiD-ADP-HiC-DI Kit adaptador

Kit adaptador para placa de terminación HiD

Ventajas clave de un vistazo

  • Conjunto que consta de la barrera aislada HiC2822 y el adaptador HiD-ADP-HiC
  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
  • Entradas de contacto o NAMUR
  • 2 salidas de contacto de relé
  • Para el montaje de la placa de terminación HiD
  • Hasta SIL 2 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiD-ADP-HiC-DI

Tipo de señalEntrada binaria
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Tensión de mediciónUr19 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación
Corriente de mediciónIr≤ 30 mA
Pérdida de potencia≤ 600 mW
Consumo de potencia≤ 600 mW
Lado de conexiónLado de campo
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CC / aprox. 8 mA
Punto/Histéresis de conmutación1,2 ... 2,1 mA / aprox. 0,2 mA
Supervisión de fallos de conducciónrotura I ≤ 0,1 mA , cortocircuito I ≥ 6,7 mA
Lado de conexiónLado de control
Salida Iseñal ; Relé
Salida IIseñal ; Relé
Tipo de salidatransistor de colector abierto (bus de fallo interno)
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Compatibilidad electromagnéticaconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 200 g
Dimensiones18 x 106 x 168 mm (0.7 x 4.2 x 6.6 in) (A x L x H)
Fijaciónen placa de terminación
Certificado de examen tipo UEconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización ULconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Autorización IECEx
Certificado IECExconsulte la hoja técnica de la barrera con aislamiento
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.