Seleccione su país
CFP.13.SP Switching Block (Ex e)
Switching block, 2-pole, mountable on enclosure base with type of protection Ex e
Ventajas clave de un vistazo
- Contact block 4x NO
- Component for appropriately certified Ex e enclosures
- Mounting on enclosure base
- DIN rail mountable
- Ex de certified
- Polyamide
- For use with enclosure types LR* and GR*
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE