Seleccione su país
SJ3,5-SN-Y70190654 Sensor inductivo de ranura
Ventajas clave de un vistazo
- 3,5 mm anchura de la ranura
- Aplicable hasta SIL 3 según IEC 61508
- Margen de temperatura ampliado
- Longitud de cable personalizada
Los sensores NAMUR deben funcionar con amplificadores de interruptor con aprobación. A continuación encontrará los dispositivos adecuados:
Ver amplificadores de interruptor








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PT
- SV
Datos técnicos de SJ3,5-SN-Y70190654
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NAMUR con función de seguridad | |
| Anchura de la ranura | 3,5 mm | |
| Profundidad de inmersión (lateral) | 5 ... 7 tip. 6 mm | |
| Objeto de referencia | 10 x 7 x 0,3 mm3, Al | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión nominal | Uo | 8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ) | ||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 3000 Hz | ||||||
| Histéresis | H | con amplificador, NAMUR: 0,045 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB) con amplificador de conmutación de seguridad: 0,025 mm (por ejemplo: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1) | ||||||
| Adecuado para técnica 2:1 | si , con protección contra polarización inversa | |||||||
| Inclinación de la corriente | -4,5 mA / mm | |||||||
| Consumo de corriente | ||||||||
| ||||||||
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
| MTTFd | 11800 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | ||||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación ATEX | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC Para obtener más información sobre UL, consulte la sección “Información adicional” | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Autorización CCC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Homologación NEPSI | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Temperatura ambiente | -50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F) Aplicación de seguridad: -40 ... 100 °C |
| Tipo de conexión | cordónes flexibles LiY | ||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Nota | tope de conexión variable Relevante en seguridad sólo hasta -40°C | ||||||||||||||||
| Aplicación en campo con peligro de explosión | ver Instrucciones de uso |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.