Seleccione su país

Visite el sitio web global

RVI70E* Encoder incremental

Encoder incremental con eje macizo, diámetro de la carcasa de 70 mm,

Ventajas clave de un vistazo

  • Hasta 5000 impulsos
  • Resistente a la presión encapsulado
  • Certificación a nivel mundial: ATEX, IECEx
  • Grado de protección IP66/IP67
  • Alta capacidad de carga en el eje
  • Intervalo de temperaturas de -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
  • Apropiado para aplicaciones en zonas costeras

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de RVI70E*

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder incremental
Número de impulsosmáx. 5000
MTTFd140 a
L101,6 E+9 a 3000 rpm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC o 5 V CC ± 5 % (consulte "Circuito de salida" en la información de pedido)
Corriente en vacíoI0máx. 60 mA
Tipo de salidapush-pull, incremental o RS 422, incremental
(consulte "Circuito de salida" en la información de pedido)
Caída de tensiónUd< 4 V (push-pull, incremental)
Corriente de cargapor canal un máx. de 35 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (push-pull, incremental)
por canal un máx. de 20 mA , prot. ctra. cortocircuito, prot. inversión polaridad (RS 422, incremental)
Frecuencia de salidamáx. 200 kHz
Tiempo de subida250 ns
Posición de fase A a B90 ° ± 18 °
Ciclo de trabajo1/2 ± 20 %
Tiempo de caídatoff250 ns
Cable∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP66 DIN EN 60529, IP67
Control climáticoDIN EN 60068-2-78 , sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN IEC 61000-6-4:2019
Resistencia a la perturbaciónEN IEC 61000-6-2:2019
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GbIECEx ZLM 14.0003X
Nivel de protección del equipo DbIECEx ZLM 14.0003X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GbZELM 14 ATEX 0519 X
Nivel de protección del equipo DbZELM 14 ATEX 0519 X
Autorización CCCno disponible aún
Autorización KCCno disponible aún
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, eloxado
brida: Aluminio, eloxado
eje: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316
brida: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316
eje: Acero inoxidable 1.4401 / AISI 316
Masaaprox. 1300 g (combinación 1)
aprox. 2300 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 6000 min -1
Momento de inercia400 gcm2
Momento de arranque< 5 Ncm
Carga sobre el eje
Axial110 N
Radial150 N
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso