Seleccione su país

Visite el sitio web global

ARGOS-20M-LRS-3F Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Indicador LED en la parte delantera
  • Protección contra diafonía con hasta cuatro dispositivos
  • Salida relé
  • Tres sensores con diferentes frecuencias de emisor incluidas en el alcance de la entrega
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ARGOS-20M-LRS-3F

EmisorARGOS-T
ReceptorARGOS-R
Distancia útil operativa0,5 ... 20 m
Distancia útil límite28 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 950 nm
IdentificaciónCE
Diámetro del haz de luzaprox. 7,3 m a una distancia de 20 m
Ángulo de apertura20 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoemisor LED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónreceptor:
LED rojo: se enciende cuando el haz de luz se interrumpe
Indicador de alarma de estabilidadreceptor: intermitente (aprox.. 4 Hz)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CA
10 ... 40 V CC
Corriente de trabajoIBEmisor: ≤ 10 mA
receptor: ≤ 25 mA
Consumo de potenciaP0emisor: ≤ 0,4 VA
Receptor: ≤ 1 VA
Tipo de salidaRelé , N.A.
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Tensión de conmutaciónCC: máx. 48 V CA: máx. 50 V
Corriente de conmutaciónCC: máx. 0,5 A CA: máx. 0,6 A
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Tiempo de respuesta≤ 100 ms
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónEmisor: 0,25 mm2 , 3 hilos 4 m cable fijo
receptor: 0,25 mm2 , 5 hilos 4 m cable fijo
Material
CarcasaPC2805 RF
MasaEmisor: 116 g
receptor: 131 g
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro22,5 mm