Seleccione su país

Visite el sitio web global

CFP.ZJ.SP Actuator Flap (Ex e)

Small actuator continuous operation flap, for use with small actuators, cover-mounted with type of protection Ex e

Ventajas clave de un vistazo

  • Hands free operation of pushbuttons
  • Ex e certified
  • Polycarbonate
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CFP.ZJ.SP

FunctionSmall actuator head continuous operation flap, cover-mounted
Colorclear
Degree of protectionIP66
MaterialPolycarbonate
Mass30 g
Dimensions
External dimension (A)72 mm
External dimension (B)44 mm
External dimension (C)37 mm
Mountinguse with cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
MarkingEx-Hexagon II 2 GD
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IECEx approvalIECEx CML 16.0114U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*