Seleccione su país

Visite el sitio web global

CFP.ZU.SP Padlock

Padlock with two keys

Ventajas clave de un vistazo

  • Padlock for CFP accessories
  • Brass
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de CFP.ZU.SP

FunctionPadlock with two keys
Colorbrass
Materialbrass
Mass22 g
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*