Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB1,5-4M25-E0-0,3M-V3 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie base
  • 1,5 mm enrasado
  • Cable con conexión enchufable M8
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB1,5-4M25-E0-0,3M-V3

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNPN
Distancia de conmutación de mediciónsn1,5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,215 mm
Factor de reducción rAl 0,46
Factor de reducción rCu 0,41
Factor de reducción r1.43010,89
Factor de reducción rMs 0,59
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3000 Hz
HistéresisH1 ... 15 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,1 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable fijo con conector
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalPOM
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM8 x 1
Nº de polos3
Cable
Diámetro del cable3 mm - 0,2 mm
Radio de flexión> 12 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL300 mm ± 5 mm
Dimensiones
Longitud25 mm
Diámetro4 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.