Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-ML100-08-9647-25pcs Tapón obturador

Tapón ciego en lugar de la abrazadera de montaje OMH-ML100-08

Ventajas clave de un vistazo

  • Tapón obturador
  • Montaje simple mediante fijación enchufable
  • Paquete: 25 piezas
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-ML100-08-9647-25pcs

Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPlástico , claro
Masaaprox. 3 g
Dimensiones
Altura22,7 mm
Anchura25 mm
Longitud40 mm
FijaciónFijación enchufable
SerieML100