Seleccione su país
NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V3 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Rango de detección 2 mm
- Superficie activa acero inoxidable
- Objetos ferromagnéticos
- Juego de cables macho M8 de 160 mm con revestimiento de PUR












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V3
| Función de conmutación | Normalmente cerrado (NC) | |
| Tipo de salida | NPN | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 2 mm |
| Instalación | enrasado Nota: El sensor se puede incrustar 0,5 mm en acero sin afectar al campo de detección. | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elementos de manejo | Objetos ferromagnéticos | |
| Factor de reducción rAl | 0 | |
| Factor de reducción rCu | 0 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,3 | |
| Factor de reducción rMs | 0 | |
| Tipo de salida | 3-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 35 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
| Corriente de trabajo | IL | ≤ 200 mA |
| Corriente residual | Ir | ≤ 10 µA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 10 mA |
| MTTFd | 2373 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | Salida: amarillo |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | Conector enchufable / Amplificador : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) Cabezal del sensor: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F) | |
| Resistencia a choques | 30 g 11 ms 3 planos |
| Tipo de conexión | 160 mm PUR Cable con 3 polos ( Chapado en oro ) conector M8 x 1 | ||||||||||
| Sección transversal | 2 x 0,34 mm2 | ||||||||||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
| Grado de protección | IP68 | ||||||||||
| Masa | 14 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Longitud del cable | L = 160 mm | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.