Seleccione su país

Visite el sitio web global

ACC-CDL-4646GP2-1010 Acoplamiento del encoder

Acoplamiento de doble lazo 10 x 10

Ventajas clave de un vistazo

  • Rigidez torsional media
  • Pequeñas fuerzas de retorno
  • Amortiguación de golpes y vibraciones
  • Aislamiento térmico y eléctrico
  • Muy buena compensación de desalineaciones radiales, laterales y angulares
  • Sin mantenimiento

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ACC-CDL-4646GP2-1010

Temperatura de trabajo-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Diámetro de ondas10 mm
Material
Elemento de fijaciónPoliuretano
Pieza terminalAcero, galvanizado
Masa85 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min
Par de giro max.2 Nm
Distancia radialmáx. ± 3 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 4 mm
Error angularmáx. ± 12 °
Rigidez del resorte de torsión28 Nm / rad
Rigidez del resorte radial7 N / mm
Momento de inercia106 kg m2 x 10-7
FijaciónTerminal de tornillo M4 x 6, DIN 916
Par de apriete de los tornillos de los terminales máx. 1 Nm