Seleccione su país
NBN40-L2M-A2-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- 40 mm no enrasado
- 4 hilos CC
- Display por LED cuádruple












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Datos técnicos de NBN40-L2M-A2-V1
| Función de conmutación | antivalente | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 36 ... 44 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,3 | |
| Factor de reducción rCu | 0,28 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,75 | |
| Factor de reducción rMs | 0,38 | |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 180 Hz |
| Histéresis | H | tip. 5 % |
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | |
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 200 mA |
| Corriente residual | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 20 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | 80 ms |
| Display de tensión de trabajo | LED, verde | |
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo |
| MTTFd | 1230 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |||||||
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho | ||||||||||
| Material de la carcasa | PA-GF35 Base de metal cubierta con xilano Brida de fijación de metal cubierta con xilano. | ||||||||||
| Superficie frontal | PA-GF35 | ||||||||||
| Grado de protección | IP69K | ||||||||||
| Conectores | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 240 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.