Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN5-F7A-E2-Y70204717 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Amplio rango de tensión de funcionamiento
  • Distancia de funcionamiento 5 mm
  • Frecuencia de oscilador optimizada
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN5-F7A-E2-Y70204717

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónmontaje enrasado por una cara
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,37
Factor de reducción r1.43010,89
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 36 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 500 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,1 µA a 25 °C
Corriente en vacíoI0≤ 9 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1396 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) , instalación fija
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable3,5 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,14 mm2
LongitudL2 m
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 0,3 Nm
Dimensiones
Altura17 mm
Anchura17 mm
Longitud28 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.