Seleccione su país

Visite el sitio web global

FN-LB-Ex-1197 Bar. prot. contra sobretensión

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Protección contra sobretensiones para 2 líneas de señal
  • Protección contra sobretensiones para 2 líneas de alimentación
  • Módulo de montaje sobre el terreno
  • Rosca NPT ½''
  • carcasa acero inoxidable
  • Máx. sobrecorriente (8/20 µs) 20 kA
  • Apropiado para áreas peligrosas
  • Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: USA - cCSAus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de FN-LB-Ex-1197

Tipo de dispositivo
Conexiones de la línea de señalTipo 2/P2 según EN 61643-11
Conexiones de línea de suministroTipo 2/Clase II según EN 61643-11/IEC 61643-11
Número de líneas de señal protegidas2
Número de líneas de alimentación protegidas2
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Conexiones de la línea de señal
Tensión nominalUN24 V
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc22,6 V CA y 32 V CC
Corriente de carga nominalIL0,55 A a 80 °C (176 °F)
Corriente de descarga de impulso (10/350 µs)Iimp1 kA , línea a tierra
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal10 kA
Nivel de protección de tensiónUpmax. 58 V , línea a línea para corriente de descarga nominal In
max. 900 V , línea a tierra para corriente de descarga nominal In
Capacidad≤ 25 pF , línea a tierra
≤ 15 pF , línea a tierra
Conexiones de línea de suministro
Tensión nominalUN120 V / 230 V CA
Tensión de funcionamiento continuo máximaUc255 V
Sobretensión temporalUt335 V / 5 s , L-N
400 V / 5 s , L/N-PE
1200 V / 200 ms , L/N-PE
Pico de corriente (8/20 µs)In3 kA , L-N
Max. pico de corriente (8/20 µs)Imax3 kA , L-N
Corriente de descarga total (8/20 µs)Itotal5 kA , L/N-PE
Nivel de protección de tensiónUpmax. 1,4 kV , L-N
max. 1,5 kV , L/N-PE
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Seguridad funcionalIEC/EN 61508:2010
Dispositivo de protección contra sobretensiones para tensiones bajasEN 61643-21:2001+A1:2009+A2:2013
IEC 61643-21:2001+A1:2008+A2:2012
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
Superficie pulido por completo
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable de conexión
Sección transversal1,3 mm2
Cable
LongitudL0,25 m
Masaaprox. 248 g
DimensionesAF27 x 83 mm (1.1 x 3.3 in)
Distancia entre caras27
Fijación½ rosca NPT
Certificado de examen tipo UEDEKRA 26 ATEX 0035 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 2G Ex db IIC T6...T5 Gb
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+A11 , EN 60079-1:2014+A11
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx DEK 26.0015X
Marcas de IECExEx db IIC T6...T5 Gb
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.