Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-A80 Reflector

Reflector, rectangular 80 mm x 50 mm, autoadhesivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante autoadhesivo
  • Construcción rectangular
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de REF-A80

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura7,2 mm
Anchura50 mm
Longitud80 mm
Fijaciónautoadhesivo