Seleccione su país

Visite el sitio web global

SB3,5-E2 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 3,5 mm anchura de la ranura
  • 3 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de SB3,5-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Anchura de la ranura3,5 mm
Profundidad de inmersión (lateral)5 ... 7 mm
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 3000 Hz
HistéresisH0 ... 0,6 mm
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente en vacíoI0≤ 7 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd2590 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexióncordónes flexibles LiY , 500 mm
Sección transversal0,14 mm2
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura15 mm
Anchura10 mm
Longitud19,5 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.